Roda Em Poliamida
sem sistema de bloqueio
poliamida
- Resistente à quebra
- Resistente ao choque e ao impacto
- Resistente a substâncias químicas
- Alta resistência à abrasão
- Adequado para rodízios industriais giratórios e fixos 95040
76,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda Em Poliamida
Forma
B
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
sem carcaça
Tipo de produto
versão pesada
Material do corpo básico
poliamida
B=Largura da cinta
50
D=Diâmetro dos rodízios
150
F5=Capacidade de carga kg
800
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
B1
60
D1
20
Tipo da forma
rolamento de esferas
Descrição
Material
Poliamida.
Indicação
Rodas de poliamida são protegidas contra quebra, resistentes a batidas, impactos, substâncias químicas e à corrosão. Além disso, estas rodas possuem grande resistência à abrasão e uma baixa resistência ao rolamento.
Adequadas para o item 95040.
Adequadas para o item 95040.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.