Roda Em Poliamida
sem sistema de bloqueio
poliamida
- Elevada capacidade de carga
- Robusto e resistente ao atrito
- Amortecimento de choque e vibrações
- Resistente contra várias substâncias químicas e ácidas
- Adequado para rodízios industriais giratórios e fixos 95024
33,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda Em Poliamida
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
sem carcaça
Tipo de produto
com revestimento do rolamento
Material do corpo básico
poliamida
B=Largura da cinta
40
D=Diâmetro dos rodízios
150
F5=Capacidade de carga kg
400
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
B1
60
D1
20
Descrição
Material
Corpo da roda em PA, revestimento da banda de rodagem em poliuretano elastômero termoplástico.
Indicação
Rodas com revestimento de poliuretano têm uma alta capacidade de carga, são robustas e resistentes à abrasão, não marcam o piso, amortecem impactos e vibrações e são resistentes contra substâncias químicas e ácidos.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para o item 95024.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C.
Rodas adequadas para o item 95024.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.