Roda De Duroplástico
sem sistema de bloqueio
duroplástico (termofixo)
- Alta resistência química contra vários meios agressivos
- Ótimo rolamento sobre pisos lisos
- Faixa de temperatura em curto tempo até +300 °C
39,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Roda De Duroplástico
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
sem carcaça
Tipo de produto
resistente ao calor
Material do corpo básico
duroplástico (termofixo)
B=Largura da cinta
46
D=Diâmetro dos rodízios
125
F5=Capacidade de carga kg
275
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
B1
58
D1
20,2
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF
Versão
Dureza 90° Shore D, preto.
Resistência ao impacto em entalhes aprox. 2,5 kJ/m².
Resistência ao impacto em entalhes aprox. 2,5 kJ/m².
Indicação
As rodas de material duroplástico para áreas de calor elevado oferecem um ótimo rolamento sobre pisos lisos.
Alta resistência química contra vários meios agressivos. Áreas de aplicação típicas: operações com calor, oficinas de pintura, fornos e defumadores na indústria alimentícia.
O aumento do desgaste é inevitável em solos ásperos. A condução contra arestas ou soleiras deve ser limitada, devido à resistência mecânica da resina fenólica.
Alta resistência química contra vários meios agressivos. Áreas de aplicação típicas: operações com calor, oficinas de pintura, fornos e defumadores na indústria alimentícia.
O aumento do desgaste é inevitável em solos ásperos. A condução contra arestas ou soleiras deve ser limitada, devido à resistência mecânica da resina fenólica.
Faixa de temperatura
-35 °C até +260 °C, por um curto período até +300 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.