text.skipToContent text.skipToNavigation
95046-01

Rodízio industrial giratório em aço inoxidável com stop-fix para o setor de higiene

  • Adequado aos setores de higiene
  • Oticamente detetável
  • Supressor de ruído
  • Maior conforto do operador.
  • Baixa resistência ao rolamento e ao giro.
Particularidades:

a partir de 127,20 €

+ o ICMS alemão

Descrição

Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.

Rodas em poliuretano termoplástico de alta qualidade.

Corpo da roda em poliamida de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Aplicação
Permite transportar cargas sem ruído e com o máximo conforto de deslocação em áreas com normas rigorosas de higiene.
Faixa de temperatura
-20 °C até +70 °C.