Rodízio industrial giratório
sem sistema de bloqueio
poliuretano
- Rolamento de esferas duplo
- Protetor do rolamento
- Rodízio em poliuretano: operação silenciosa, baixa resistência ao rolamento, não marca o piso
- Rodízio em poliamida: resistência muito pequena ao rolamento e ao giro, funcionamento simples em pisos lisos, muito resistente ao atrito
18,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Forma
A
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
versão compacta
Material do corpo básico
poliuretano
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
27
D=Diâmetro dos rodízios
35
F5=Capacidade de carga kg
100
H=Altura total
50
MAT3=Material do rodízio
poliuretano
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
A
15
B1
-
B2
-
B3
-
D1
11
D2
43
L
-
L1
-
L2
-
Modo de fixação
furo de fixação traseira
R
32,5
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço, zincado e azul passivado.
Roda em poliuretano marrom claro, 92° Shore A
ou em poliamida branca, 80° Shore D.
Roda em poliuretano marrom claro, 92° Shore A
ou em poliamida branca, 80° Shore D.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Roda com 2 rolamentos de esferas comprimidos.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Roda com 2 rolamentos de esferas comprimidos.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Roda em poliuretano: funcionamento com baixa emissão de ruído, baixa resistência ao rolamento, elástico, não marca o
piso, oferece grande resistência à abrasão, não perde a cor devido ao contato.
Roda em poliamida: resistência muito baixa ao rolamento e ao giro, funcionamento leve sobre pisos lisos, alta resistência à abrasão.
Roda em poliuretano: funcionamento com baixa emissão de ruído, baixa resistência ao rolamento, elástico, não marca o
piso, oferece grande resistência à abrasão, não perde a cor devido ao contato.
Roda em poliamida: resistência muito baixa ao rolamento e ao giro, funcionamento leve sobre pisos lisos, alta resistência à abrasão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.