Rodízio industrial giratório
sem sistema de bloqueio
poliamida
- Inoxidável
- Baixa resistência ao rolamento
- Baixa resistência ao giro
- Resistente ao atrito.
- Resistência química elevada.
73,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço inoxidável
Chave de aço
1.4301
B=Largura da cinta
32
D=Diâmetro dos rodízios
75
F5=Capacidade de carga kg
150
H=Altura total
100
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
A
38
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
75,5
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4301.
Rodas de poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.
Rodas de poliamida resistente à ruptura e de alta qualidade.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Superfície com vibroacabamento.
Inoxidável.
Superfície com vibroacabamento.
Inoxidável.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.