Rodízio industrial giratório
sem sistema de bloqueio
borracha
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com rolamento de rolos
- Caixa de chapa de aço
- Aro de poliamida
- Revestimento de borracha sólida, resistente a choque e impacto
50,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
borracha
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
37
D=Diâmetro dos rodízios
125
F5=Capacidade de carga kg
200
H=Altura total
150
Para=Mancal da roda
rolamento de rolos
A
40
B2
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
102,5
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com pneus maciços elásticos de marca, vulcanizados.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio industrial com mancal de deslizamento, rolamento de esferas duplo na coroa giratória e proteção de esferas.
Rodas com rolamento de rolos.
Rodas com rolamento de rolos.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodas resistentes a impactos e batidas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.