Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-top
aço
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com rolamento de esferas
- Caixa de chapa de aço
- Aro de aço
- Revestimento de borracha sólida, resistente a choque e impacto
181,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-top
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
borracha
B=Largura da cinta
50
D=Diâmetro dos rodízios
125
F5=Capacidade de carga kg
280
H=Altura total
170
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
A
55
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
117,5
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço resistente.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Chapa de aço, rodas com pneus maciços elásticos com estrutura de fio de aço.
Corpo da roda soldado em aço.
Versão
Carcaça prensada. A forquilha, a placa de piso e o pino central são reforçados. Rodas com rolamentos de esfera de alta precisão.
Indicação
Estes rodízios e rodas são especialmente resistentes contra batidas e impactos,
proporcionando alta durabilidade. Eixo da roda aparafusado.
proporcionando alta durabilidade. Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.