Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-fix
termoplástico
- Para proteção contra descarga eletrostática
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Revestimento de borracha sólida, sem marcação de rastros
27,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
25
D=Diâmetro dos rodízios
100
F5=Capacidade de carga kg
60
H=Altura total
121
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
A
33
D1
11
D2
43
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
83
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Rodas com revestimento do rolamento em borracha.
Corpo da roda de polipropileno.
Versão
Carcaça prensada.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
Eixo da roda parafusado. Rodízio industrial giratório com furo traseiro. Roda na versão eletricamente condutiva, sem marcação de rastros, cor cinza. A resistência ôhmica da roda corresponde a ≤ 10⁴Ω.
Aplicação
Para se proteger contra descarga eletrostática, que pode ser gerada por equipamentos de transporte ou pela própria carga, deve-se utilizar rodas, rodízios giratórios e fixos eletricamente condutores.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Assim, é possível evitar danos no transporte de cargas sensíveis ou até mesmo uma descarga eletroestática dolorosa no operador, ao transportar um carrinho.
Faixa de temperatura
-20 °C até +60 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.