Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-fix
poliamida
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Roda de poliamida, resistente ao atrito
87,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
50
D=Diâmetro dos rodízios
150
F5=Capacidade de carga kg
400
H=Altura total
190
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
135
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em PA 6.
Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa
giratória e proteção de esferas. Rodas com mancal de deslizamento.
giratória e proteção de esferas. Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
As rodas em PA 6 oferecem uma baixa resistência ao rolamento, são resistentes à corrosão e à abrasão e especialmente resistentes contra impactos e batidas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.