Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-fix
poliamida
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Roda de poliamida, resistente ao atrito
52,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
40
D=Diâmetro dos rodízios
125
F5=Capacidade de carga kg
200
H=Altura total
150
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
A
40
B1
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
102,5
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em PA 6.
Rodas em PA 6.
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa
giratória e proteção de esferas. Rodas com mancal de deslizamento.
giratória e proteção de esferas. Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
As rodas em PA 6 oferecem uma baixa resistência ao rolamento, são resistentes à corrosão e à abrasão e especialmente resistentes contra impactos e batidas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.