Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-fix
borracha
- Rodas de borracha macias
- Navegação silenciosa
- Elasticidade elevada
- Baixa resistência ao rolamento
106,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Versão 2
com pneus em borracha macia
Tipo de produto
pneus em borracha elástica maciça
Material do corpo básico
borracha
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
40
D=Diâmetro dos rodízios
125
F5=Capacidade de carga kg
150
H=Altura total
150
Para=Mancal da roda
rolamento de esferas
A
40
B1
60
B2
55
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
L2
76
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
102,5
Descrição
Material
Carcaça de chapa de aço.
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade (Ø da roda de 100 e 125 mm) ou alumínio fundido sob pressão (Ø da roda a partir de 150 mm).
Rodas em borracha elástica maciça de alta qualidade.
Corpo da roda em poliamida resistente à ruptura, de alta qualidade (Ø da roda de 100 e 125 mm) ou alumínio fundido sob pressão (Ø da roda a partir de 150 mm).
Versão
Carcaça prensada. Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.. Rodas com rolamento de esferas.
Indicação
Eixo da roda aparafusado. Rodízios industriais giratórios e fixos com placa de aparafusamento.
Aplicação
Máximo conforto na deslocação, excelente amortecimento da carga de transporte. A nova série com borracha macia permite assegurar uma redução significativa dos ruídos.
Faixa de temperatura
-25 °C até +80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.