Rodízio industrial giratório
com sistema de bloqueio stop-fix
borracha
- Caixa do rodízio giratório com mancal de rolamento de esferas duplo
- Rodas com rolamento de rolos
- Caixa de chapa de aço
- Aro em chapa de aço
- Revestimento de borracha sólida
83,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial giratório
Versão 1
com sistema de bloqueio stop-fix
Material do corpo básico
borracha
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
40
D=Diâmetro dos rodízios
160
F5=Capacidade de carga kg
135
H=Altura total
195
Para=Mancal da roda
rolamento de rolos
A
60
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
L
140
L1
105
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
140
Descrição
Material
Carcaça e aro em chapa de aço, rodas com pneus maciços, cubo oco em aço.
Versão
Carcaça e aro prensados.
Caixa do rodízio giratóriocom mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com rolamento de rolos.
Caixa do rodízio giratóriocom mancal de rolamento de esferas duplo na coroa giratória.
Rodas com rolamento de rolos.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.