Rodízio industrial fixo
sem sistema de bloqueio
poliuretano
- Rodas com mancal de deslizamento
- Caixa de chapa de aço
- Aro de poliamida
- Revestimento de poliuretano, sem marcação de rastros
- -
28,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
poliuretano
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
35
D=Diâmetro dos rodízios
100
F5=Capacidade de carga kg
200
H=Altura total
125
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
B1
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
Modo de fixação
placa de aparafusamento
Descrição
Material
Carcaça em chapa de aço. Corpo da roda em PA 6 com banda de rodagem em poliuretano resistente à abrasão.
Versão
Carcaça prensada. Rodas com mancal de deslizamento.
Indicação
As rodas são protegidas contra ruptura, resistentes à corrosão e livres de manutenção.
Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
Eixo da roda aparafusado. Rodas sem sulcos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.