Rodízio industrial fixo
sem sistema de bloqueio
borracha
- Rodas com rolamento de rolos
- Caixa de chapa de aço
- Aro em chapa de aço
- Revestimento de borracha sólida
23,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio industrial fixo
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Material do corpo básico
borracha
Material dos componentes
aço
B=Largura da cinta
30
D=Diâmetro dos rodízios
100
F5=Capacidade de carga kg
70
H=Altura total
125
Para=Mancal da roda
rolamento de rolos
B2
60
B3
85
D1
9
L
100
L1
80
Modo de fixação
placa de aparafusamento
Descrição
Material
Carcaça e aro em chapa de aço, rodas com pneus maciços, cubo oco em aço.
Versão
Carcaça e aro prensados. Rodas com rolamento de rolos.
Indicação
Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.