Rodízio De Elevação
com sistema de bloqueio
poliamida
- Com rolamento de esferas vedado
- De altura regulável
117,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rodízio De Elevação
Versão 1
com sistema de bloqueio
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
alumínio
B=Largura da cinta
29
D=Diâmetro dos rodízios
63
F5=Capacidade de carga kg
500
H=Altura total
104
Para=Mancal da roda
mancal de deslizamento
A
46
B1
70
B2
90
B3
85
D1
9
H1
119
L
90
L1
70
Modo de fixação
placa de aparafusamento
R
77,5
SW
-
Descrição
Material
Caixa em alumínio fundido sob pressão.
Rodízio em poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé de fixação em borracha dura.
Rodízio em poliamida resistente à ruptura 6, 70° Shore D.
Pé de fixação em borracha dura.
Versão
Carcaça revestida a pó, em cor marfim.
Peças de aço zincado, azul passivado.
Roda, pé de fixação pretos.
Peças de aço zincado, azul passivado.
Roda, pé de fixação pretos.
Indicação
Rodízios de elevação com pé de fixação integrado. Possui mancal de rolamento de esferas vedado na coroa giratória. Ajuste de altura pode ser feito através de uma chave de boca com tamanho SW 13 ou com um volante de ajuste integrado. Eixo da roda aparafusado.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.