Pneu Maciço
sem sistema de bloqueio
borracha
- Resistente a impacto e choque extremos
- Baixa resistência ao rolamento
- Adequado para rodízios industriais giratórios e fixos 95016
13,88 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pneu Maciço
Versão 1
sem sistema de bloqueio
Versão 2
sem carcaça
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
borracha
B=Largura da cinta
30
D=Diâmetro dos rodízios
100
F5=Capacidade de carga kg
70
Para=Mancal da roda
rolamento de rolos
B1
45
D1
15
Descrição
Material
Aro em chapa de aço.
Roda com pneu maciço padronizado.
Roda com pneu maciço padronizado.
Versão
Aro zincado cromado.
Pneus pretos.
Pneus pretos.
Indicação
Esta construção especial de aros é excepcionalmente estável, mesmo com sobrecargas de impactos e batidas. Baixa resistência ao rolamento.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C. Rodas adequadas para o item 95016.
Resistente a temperaturas de -30 °C até +80 °C. Rodas adequadas para o item 95016.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.