text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Mini Esteira Transportadora
Versão 1
com acionamento interno
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço inoxidável
B=Largura da cinta
100
BEL=Carga máx. kg
3
BGM=Velocidade máx. m/mín.
11,5
GÜ=Relação de transmissão
1:47
L=Comprimento
520
Material da correia cabo
PVC liso, Shore 70A

Descrição

Material
Estrutura em perfil de alumínio 45x45 tipo B.

Flange de rolamento em alumínio.

Parafusos em aço.

Suporte da correia em aço inoxidável 1.4301.

Polias em alumínio.

Placa de suporte da cinta VA chapa 2 mm.

Eixos em aço inoxidável.

Lado de transporte da cinta de transporte em PVC dureza 70 Shore A (±5).
Versão
Estrutura e flange de rolamento anodizados.
Parafusos zincados.
Indicação
- Acionamento interno
- Com comutação elétrica 24V CC, alta durabilidade
- Espaço mínimo para montagem, sem bordas salientes
- Tecnologia de controle integrada
- Largura e comprimentos em graduação de 1 mm sob consulta
- Opções de montagem flexível com sistema de perfil tipo B
- Motor de regulagem externa por meio de cabos de comando
- Lado de curso da cinta de transporte composto de tecido impregnado com poliuretano (TPU)
- O tecido da cinta de transporte é composto de poliéster (PET)
- O lado de transporte da cinta de transporte possui uma superfície lisa
Dados técnicos
- Tensão nominal: 24V
- Tipo de capacidade: 30W
- Corrente de arranque: 2A
- Rotações do motor: 5000 rpm
- Comprimento do cabo: 5 m
- Espessura da cinta transportadora: máx. 2 mm
- Saída do cabo: direita (padrão)

Acionamento da esteira transportadora:
- Motor sem escovas EC 24V, 30W
- Sistema eletrônico de regulação integrado na esteira transportadora
- Engrenagem de dentes retos
- Acionamento por correia dentada no lado inferior da cinta de transporte
Montagem
Ligações elétricas/ funções (cabo de 7 condutores com terminais abertos de 5 m):

branco: +24 V fonte de alimentação proteção de polaridade reversa
castanho: -Gnd fonte de alimentação proteção de polaridade reversa
verde: direction em Gnd muda o sentido de rotação comutado
amarelo: disable em Gnd interrompe a faixa comutada
cinza: brake em Gnd fecha por curto tempo a bobina comutada do motor, frenagem da cinta
rosa: speed 0-5V controle da velocidade de 1,25% até 100% da velocidade nominal
azul: Monitor N velocidade de saída digital
Sob consulta
- Largura da cinta B de 60 mm até 300 mm
- Comprimento total L de 520 até 2000 mm
- Outros materiais da cinta
- Outras relações de transmissão
Indicação de desenho
1) Parafuso de regulagem auto travante (4x)
2) Largura de ranhura 10
3) Perfil em alumínio 45x45 Tipo B
4) M6 (ambos os lados)
5) Polia de desvio abaulada
6) Cabo 7 fios 5 m
7) Carcaça do comando do motor
8) Correia dentada perfil T5
9) Cilindro de acionamento abaulado
10) Engrenagem de dentes retos
11) Motor 24 V EC (sem escova)
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem