text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça de aço.

Alavanca de poliamida.

Esfera de carga de aço inoxidável 1.4034 ou poliamida.
Versão
Aço zincado.
Indicação
As esferas transferidoras com esferas encaixáveis são adequadas para o transporte e posicionamento de objetos sensíveis, como vidro ou chapas de alumínio, latão e aço polidas. Além disso, as esferas transferidoras podem ser usadas como alternativa aos rolos padrão, com os quais os perfis inferiores podem ser facilmente transportados e posicionados, por exemplo, no varejo, na produção ou em casa.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram