{"product":{"productId":"agid.20599","price":20.26,"name":"Esferas transferidoras com pino roscado"},"currency":"EUR"}
Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Esferas transferidoras possuem uma grande área de apoio.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
2) Esfera de suporte
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.