text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Esfera Transferidora
Forma
A
Versão 1
miniatura
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
zincada
C=Capacidade de carga (n)
200
D1=Diâmetro externo
17
D=Diâmetro
17
H1=Altura
2
H=Altura
26
L=Comprimento da rosca
15
D
17
D2
M06
DK
6,4
L
15
Modo de fixação
rosca

Descrição

Material
Versão em aço:
Esfera de carga em aço.
Esferas de suporte em aço.
Carcaça em aço zincado.
Cobertura em aço zincado.

Versão em aço inoxídável:
Esfera de carga em aço inoxídável.
Esferas de suporte em aço inoxídável.
Carcaça em aço inoxídável.
Cobertura em alumínio.
Indicação
As esferas transferidoras são compostas por um alojamento com casquilho de apoio integrado, uma tampa de cobertura, uma esfera de carga e várias esferas de suporte. Adequadas para a utilização em instrumentos de medição, transporte de materiais em áreas asséticas e mecanismos em miniatura.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem