Esfera Transferidora
com elemento de fixação
aço
zincada
- Montagem e desmontagem fáceis pelo lado funcional
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Vedação de feltro como proteção contra sujeiras
18,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Forma
B
Versão 1
com elemento de fixação
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
zincada
C=Capacidade de carga (n)
1600
D1=Diâmetro externo
45
D=Diâmetro
36±0,1
DB=Ø do alojamento DB
37 +0,5
H1=Altura
9,8
H=Altura
30
DK
22,2
H2
2,8
Modo de fixação
grampo de mola
S
3
Descrição
Material
Aço zincado.
Indicação
As esferas transferidoras com elementos de fixação podem ser montadas e desmontadas com facilidade pelo seu lado funcional. A fixação é efetuada com garras de mola. Estas garras permitem grandes tolerâncias na perfuração de montagem.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
S = Espessura nominal mínima da peça da peça de suporte.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
S = Espessura nominal mínima da peça da peça de suporte.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.