Esfera Transferidora
carcaça
aço
zincada
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Ideal para o transporte de material transportado sensível
- Vedação de feltro como proteção contra sujeiras
47,14 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Forma
B
Versão 1
carcaça
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
poliamida
Superfície do corpo básico
zincada
C=Capacidade de carga (n)
250
D1=Diâmetro externo
55
D=Diâmetro
45±0,080
H1=Altura
13,6
H=Altura
37
DK
30
H2
4
Modo de fixação
prensagem
Descrição
Material
Aço zincado.
Esfera de carga em poliamida PA 66.
Esfera de carga em poliamida PA 66.
Indicação
Esferas transferidoras com esferas de rolamento em plástico são especialmente adequadas para o transporte de objetos sensíveis como vidro ou chapas de aço, latão ou alumínio polido.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Elas possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço inoxidável
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de suporte em aço inoxidável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.