Esfera Transferidora
carcaça
aço
zincada
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Utilização versátil
- Vedação de feltro como proteção contra sujeiras
21,77 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Forma
C
Versão 1
carcaça
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
zincada
C=Capacidade de carga (n)
1600
D1=Diâmetro externo
45
D=Diâmetro
36±0,080
H1=Altura
9,8
H=Altura
30
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Modo de fixação
prensagem
Descrição
Material
Aço zincado ou aço inoxidável.
Indicação
Esferas transferidoras com carcaça em chapa de aço possuem uma vedação de feltro, que protege contra a sujeira.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Forma D: tampa, carcaça e esferas de aço inoxidável
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Forma D: tampa, carcaça e esferas de aço inoxidável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.