text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Esfera Transferidora
Versão 1
carcaça
Versão 2
versão maciça
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Superfície do componente
superfície sem tratamento
C=Capacidade de carga (n)
2000
D1=Diâmetro externo
55
D=Diâmetro
45±0,080
H1=Altura
13,8±0,2
H=Altura
36,8
DK
30
H2
3,4
Modo de fixação
prensagem

Descrição

Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.

Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Esferas transferidoras em aço maciço são projetadas para uma longa vida útil sob cargas de impacto. Todas as unidades são fornecidas com carcaça em aço maciço e superfície endurecida. Devido às inúmeras aberturas autolimpantes, as esferas transferidoras apresentam um grau muito elevado de autolimpeza, portanto, de ideal aplicação em instalações ao ar livre.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem