Esfera Transferidora
carcaça
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Durabilidade prolongada
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Isolante de pó e aberturas de auto-limpeza
54,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Versão 1
carcaça
Versão 2
versão maciça
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Superfície do componente
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4021
C=Capacidade de carga (n)
1200
D1=Diâmetro externo
45
D=Diâmetro
36±0,080
H1=Altura
9,8±0,2
H=Altura
30,5
DK
22,2
H2
3
Modo de fixação
prensagem
Descrição
Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Esferas transferidoras em aço maciço são projetadas para uma longa vida útil sob cargas de impacto.
As unidades já são isoladas contra poeira e apresentam aberturas auto-limpantes.
Todas as unidades são fornecidas com carcaça em aço maciço e superfície endurecida.
As unidades já são isoladas contra poeira e apresentam aberturas auto-limpantes.
Todas as unidades são fornecidas com carcaça em aço maciço e superfície endurecida.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
2) Esfera de suporte
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.