Esfera Transferidora
aço
zincada
- Montagem e desmontagem fáceis
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Utilização versátil
14,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Forma
B
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
Superfície do corpo básico
zincada
C=Capacidade de carga (n)
1200
D1=Diâmetro externo
45
D=Diâmetro
33-0,2
H1=Altura
9,8±0,2
H=Altura
27,7
N=Quantidade de furos de fixaç
3
DK
22
H2
5
Modo de fixação
furo
Descrição
Material
Aço zincado.
Indicação
As esferas transferidoras com furos de fixação podem ser montadas e desmontadas com facilidade.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
2) Esfera de suporte
Forma B: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço
Forma C: tampa e carcaça zincadas, esferas de aço inoxidável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.