Esfera Transferidora
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, logística, tecnologia de transporte, tecnologia de medição
- Elevada estabilidade
20,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera Transferidora
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Superfície do componente
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4021
C=Capacidade de carga (n)
250
D1=Diâmetro externo
32,1
D=Diâmetro
25,4
H1=Altura
4,7
H=Altura
75,2
L=Comprimento da rosca
45
MA=Torque de aperto (nm)
15
D2
M08
DK
19
Modo de fixação
rosca
Descrição
Material
Elemento esférico de aço inoxidável 1.4021.
Carcaça de aço inox 1.4301.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Esferas transferidoras possuem uma grande área de apoio.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.
Devido à fixação por furos, oferece alta estabilidade e capacidade de carga.
A vedação moldada da esfera de suporte fica do lado externo.
Indicação de desenho
1) Esfera de carga
2) Esfera de suporte
2) Esfera de suporte
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.