Anel De Tolerância
aço folhado para molas
- Permitem um elevado campo de tolerância entre as peças a conectar
- Esferas transferidoras podem ser montadas de forma rápida e econômica
1,62 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel De Tolerância
Material do corpo básico
aço folhado para molas
D1=Medidas de montagem
37,7 +0,2
D=Diâmetro
36
H=Medidas de montagem
12
Para=Anel tol. para esferas tr
95150-.22 / 95152-.22
Descrição
Material
Aço de mola de fita.
Indicação
Através da utilização de anéis de tolerância, é possível alcançar uma maior faixa de tolerância entre as peças a serem unidas.
As esferas transferidoras podem ser montadas de maneira rápida e econômica.
As esferas transferidoras podem ser montadas de maneira rápida e econômica.
Indicação de desenho
1) Anel de tolerância
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.