Placa De Base
aço cementado
- Ampliação da área de fixação por meio da segunda placa de base
- Superfície funcional polida
1 155,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa De Base
Material do corpo básico
aço cementado
A=Indexação
31X10
B=Largura
90
L=Comprimento
400
A1
350
A2
360
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
brunido. Superfície funcional polida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.