Pinos De Fixação
alojamento do anel
aço ferramenta
- Com alojamento do anel: tensionamento de peças brutas
- Achatado: tensionamento de peças prontas
- Endurecido
9,92 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pinos De Fixação
Versão 1
alojamento do anel
Material do corpo básico
aço ferramenta
D1=Diâmetro externo
4
R=Aplicação
material com resistência à tração de aprox. 1000 N/mm²
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.