Morsa De 5 Eixos Versão Compacta
norelem
aço cementado
- Ótima acessibilidade às peças
- Compatível com sistemas de fixação ponto zero
- Fácil utilização
- Com função de força de fixação para baixo
- Força de fixação elevada na peça de trabalho
3 496,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Morsa De 5 Eixos Versão Compacta
Versão 1
norelem
Versão 2
versão lisa
Material do corpo básico
aço cementado
Material dos componentes
aço ferramenta
B=Largura
90
Fmax=Força de tração máx. kN
veja diagrama
A
70
B
90
C
8/3
H
12/17
L
57,5
Descrição
Material
Placas base e mordentes em aço cementado.
Mordentes, aço ferramenta.
Mordentes, aço ferramenta.
Versão
Mordentes brunidos.
Mordentes de fixação com superfície sem tratamento.
Mordentes de fixação com superfície sem tratamento.
Indicação
Devido ao fácil manuseio e rápido ajuste por meio de uma escala, os mordentes de fixação podem ser adaptados às peças de trabalho de forma rápida e segura.
A peça de trabalho é centralizada sempre de forma precisa, graças à construção simétrica da morsa de 5 eixos.
Através do ótimo acesso à peça de trabalho, é possível utilizar ferramentas padrão curtas. Essa acessibilidade traz alta redução de custos, causados pelo uso de ferramentas especiais.
Efeito de força de aperto para baixo para uma profundidade de fixação >5 mm.
É possível obter larguras de fixação de 20 mm a 320 mm.
A peça de trabalho é centralizada sempre de forma precisa, graças à construção simétrica da morsa de 5 eixos.
Através do ótimo acesso à peça de trabalho, é possível utilizar ferramentas padrão curtas. Essa acessibilidade traz alta redução de custos, causados pelo uso de ferramentas especiais.
Efeito de força de aperto para baixo para uma profundidade de fixação >5 mm.
É possível obter larguras de fixação de 20 mm a 320 mm.
Montagem
A morsa de 5 eixos KOMPAKT pode ser montada em mesas com ranhuras em T, sistemas de fixação modular, assim como nos sistemas de fixação ponto zero convencionais, utilizando adaptador com flange.
Acessórios
Barras de apoio 41345
Mordentes 41320
Mordente oscilante 41325
Mordente central 41335
Acoplamento central para fixação em quatro lados 41365
Encomende as barras de apoio e mordentes com pinos separadamente.
Mordentes 41320
Mordente oscilante 41325
Mordente central 41335
Acoplamento central para fixação em quatro lados 41365
Encomende as barras de apoio e mordentes com pinos separadamente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.