Mordente
com sobremedida para usinagem
aço ferramenta
brunido
- Especialmente adequado para incorporação de contornos de peças
- Usinagem do contorno pelo cliente
89,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mordente
Versão 1
com sobremedida para usinagem
Material do corpo básico
aço ferramenta
Cor do corpo básico
brunido
B=Largura do mordente
90
S=Espessura
30
H
35
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação para encomenda
O fornecimento é efetuado por unidade.
Indicação
Mordentes com sobremedida para usinagem são adequados principalmente para a usinagem de contornos de peças e saliências específicas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.