Mordente
com pinos
aço ferramenta
- Para a fixação de peças brutas
- Fixação por fechamento de forma sem modelagem preliminar
- Pinos endurecidos
346,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mordente
Versão 1
com pinos
Material do corpo básico
aço ferramenta
B=Largura do mordente
125
N=Quantidade de pinos
8
B
125
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Versão
Mordente endurecido, superfície sem tratamento.
Pinos endurecidos, brunidos.
Pinos endurecidos, brunidos.
Indicação para encomenda
41330-0901
Indicação
Para uma fixação por fechamento de forma sem pré-estampagem, por ex. peças brutas, usinagem pesada, peças fundidas, etc.
O fornecimento é efetuado por unidade.
O fornecimento é efetuado por unidade.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.