Mordente Oscilante
aço cementado
- Para a fixação de peças de trabalho oblíquas
- Área de rotação ± 4°
- Possibilidade de fixação dos mordentes oscilantes
979,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Mordente Oscilante
Material do corpo básico
aço cementado
Material dos componentes
aço ferramenta
B=Largura do mordente
125
B
125
Descrição
Material
Corpo básico em aço cementado.
Mordentes em aço ferramenta.
Mordentes em aço ferramenta.
Versão
Corpo básico brunido.
Mordente endurecido, superfície sem tratamento.
Mordente endurecido, superfície sem tratamento.
Indicação
Mordentes oscilantes são utilizados para fixar peças de trabalho inclinadas.
Os mordentes de fixação do mordente oscilante podem ser girados em ±4°. O mordente oscilante também pode ser utilizado adicionalmente como mordente fixo.
Versão estável com 2 parafusos de fixação.
Os mordentes de fixação do mordente oscilante podem ser girados em ±4°. O mordente oscilante também pode ser utilizado adicionalmente como mordente fixo.
Versão estável com 2 parafusos de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.