Eixo De Extensão
aço temperado
- Ampliação da área de fixação
- Para o ajuste da largura de fixação
- Os eixos de extensão podem ser combinados entre si da maneira desejada
108,32 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eixo De Extensão
Material do corpo básico
aço temperado
B=Faixa de aperto
prolongamento em 60 mm
D=Diâmetro
34
L1=Comprimento
60
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.