Conjunto De Mordentes De Fixação Redondos
aço ferramenta
- Para a fixação de peças de trabalho redondas
- Área de fixação de 20 a 320 mm
- Endurecido
744,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Conjunto De Mordentes De Fixação Redondos
Material do corpo básico
aço ferramenta
B=Largura do mordente
125
B=Área de fixação mín. - máx.
20 MM - 320 MM
Descrição
Material
Aço ferramenta.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.