Acoplamento
aço temperado
- Para dispor duas morsas de 5 eixos versão compacta em sequência cruzada
- A peça de trabalho pode ser fixada por 4 lados
562,35 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Acoplamento
Material do corpo básico
aço temperado
D=Diâmetro
50
L=Comprimento
178
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Com o acoplamento para fixação em quatro lados é possível unir duas morsas de 5 eixos e formar um sistema compacto/KIPPflexX.
Dessa forma é possível tensionar uma peça nos quatro lados.
Para alinhar centralmente o acoplamento para a fixação em quatro lados com exatidão ao fuso transversal, são necessários um fuso roscado e uma porca roscada respectivamente em ambas as extremidades.
Os artigos devem ser encomendados adicionalmente de acordo com o número seguinte:
Fuso roscado NLM 41400-999.008
Porca roscada NLM 41010-999.003
Dessa forma é possível tensionar uma peça nos quatro lados.
Para alinhar centralmente o acoplamento para a fixação em quatro lados com exatidão ao fuso transversal, são necessários um fuso roscado e uma porca roscada respectivamente em ambas as extremidades.
Os artigos devem ser encomendados adicionalmente de acordo com o número seguinte:
Fuso roscado NLM 41400-999.008
Porca roscada NLM 41010-999.003
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.