Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4016.
Rosca de aço inoxidável 1.4305.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Rosca de aço inoxidável 1.4305.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça de aço inoxidável 1.4016.
Rosca de aço inoxidável 1.4305.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Rosca de aço inoxidável 1.4305.
Núcleo do ímã em ferrita dura.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Fixador magnético plano com rosca, sistema blindado.
Faixa de temperatura
máx. 220 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.