text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em SmCo. (Samário-cobalto).
Versão
Carcaça zincada.
Indicação
Fixador magnético plano, sistema blindado. Fixadores magnéticos planos com núcleo em SmCo possuem uma força de aderência de três a cinco vezes maior em relação aos ímãs de AlNiCo ou de ferrita dura.
Faixa de temperatura
máx. 280 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram