text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Versão
preto.
Indicação
Para a proteção de superfícies sensíveis. As tampas de proteção de borracha são colocadas sobre as superfícies aderentes dos fixadores magnéticos planos. Desta maneira, a força de cisalhamento que possibilita o deslocamento do ímã é duplificada, atingindo quase a força original do ímã.
As tampas protetoras de borracha combinam com quase todos os fixadores magnéticos planos com diâmetros de 50 mm, 63 mm e 80 mm.
Faixa de temperatura
máx. 60 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem