text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça em aço.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Revestimento protetor em borracha sintética.
Versão
Carcaça zincada.
Revestimento protetor em borracha, preto.
Indicação
Fixador magnético plano com pino roscado, sistema blindado. Possui revestimento protetor de borracha, para a proteção de superfícies sensíveis. A proteção de borracha aumenta o coeficiente de atrito, alcançando elevadas forças de aderência laterais.
Faixa de temperatura
máx. 60 °C.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
2) Imã
3) Borracha
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram