Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Indicação
Versão lisa, sistema blindado. Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente no ferro, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência, devido ao curto-circuito magnético. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas ou usinadas nas medidas “H1” e “H2” .
As cápsulas magnéticas podem ser encurtadas ou usinadas nas medidas “H1” e “H2” .
Faixa de temperatura
máx. 150 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.