- Elementos de fixação flexíveis, de fácil remoção e de união por fechamento de força
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos
- Faixa de temperatura até 80 °C
- Montagem: prensagem, aparafusamento ou colagem
- Sistema blindado
Descrição
Material
Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Núcleo do ímã em NdFeB (neodímio).
Versão
Carcaça lisa.
Indicação
Versão lisa, sistema blindado.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.
Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Cápsulas magnéticas de Neodímio nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerá perda da força de aderência,
devido ao curto-circuito magnético.
Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6.
As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Montagem
A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem, aparafusamento ou colagem.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.