Versão
A composto de:
– 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08640 Disco indexador de furos com 16 diâmetros de buchas-guia de furação, veja tabela. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas também com buchas de troca rápida DIN 173.
B composto de:
– 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08650 Placa de suporte para as buchas-guia de furação com 4 suportes nos tamanhos 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas com buchas de troca rápida DIN 173. Suporte para as buchas-guia de furação, tamanhos 1 até 4, veja tabela. Todos os suportes para as buchas-guia de furação podem ser utilizados para placas de suporte nos tamanhos 0 e 2.
– 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08640 Disco indexador de furos com 16 diâmetros de buchas-guia de furação, veja tabela. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas também com buchas de troca rápida DIN 173.
B composto de:
– 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08650 Placa de suporte para as buchas-guia de furação com 4 suportes nos tamanhos 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas com buchas de troca rápida DIN 173. Suporte para as buchas-guia de furação, tamanhos 1 até 4, veja tabela. Todos os suportes para as buchas-guia de furação podem ser utilizados para placas de suporte nos tamanhos 0 e 2.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Versão
A composto de:
– 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08640 Disco indexador de furos com 16 diâmetros de buchas-guia de furação, veja tabela. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas também com buchas de troca rápida DIN 173.
B composto de:
– 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08650 Placa de suporte para as buchas-guia de furação com 4 suportes nos tamanhos 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas com buchas de troca rápida DIN 173. Suporte para as buchas-guia de furação, tamanhos 1 até 4, veja tabela. Todos os suportes para as buchas-guia de furação podem ser utilizados para placas de suporte nos tamanhos 0 e 2.
– 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08640 Disco indexador de furos com 16 diâmetros de buchas-guia de furação, veja tabela. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas também com buchas de troca rápida DIN 173.
B composto de:
– 8550 Dispositivo de fixação para furação DIN 6348
– 08710 Prisma com batente
– 08650 Placa de suporte para as buchas-guia de furação com 4 suportes nos tamanhos 5-8, Ø 8, Ø 10, Ø 12 e Ø 15. Dimensões intermediárias podem ser alcançadas com buchas de troca rápida DIN 173. Suporte para as buchas-guia de furação, tamanhos 1 até 4, veja tabela. Todos os suportes para as buchas-guia de furação podem ser utilizados para placas de suporte nos tamanhos 0 e 2.
Indicação
Dispositivos de fixação para furação de peças torneadas representam uma solução econômica, principalmente na fabricação de furos transversais. Como elemento básico, é utilizado o dispositivo de fixação DIN 6348 nos tamanhos 0 e 2.
Ao invés das placas de suporte normais, coloca-se um bloco V com batente regulável e divisão em mm e nônio. Sobre cada uma das hastes são montados discos indexadores de furo ou de suporte das buchas-guia de furação. A montagem é muito simples e pode ser executada sem conhecimentos especializados.
Ao invés das placas de suporte normais, coloca-se um bloco V com batente regulável e divisão em mm e nônio. Sobre cada uma das hastes são montados discos indexadores de furo ou de suporte das buchas-guia de furação. A montagem é muito simples e pode ser executada sem conhecimentos especializados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.