- Podem atuar como buchas de posicionamento e de guia
- Simplificam o processo de perfuração padronizado
- Não é necessário medir os pontos de perfuração novamente
- A broca não oscila e é estável
- Bom resultado constante devido a um ângulo de penetração fixo
Descrição
Material
Aço cementado.
Versão
endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.
Indicação
Na versão com diâmetro D1 maior do que 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.