text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
A porca é encaixada na ranhura do perfil, podendo ser utilizada posteriormente nos sistemas existentes.
Graças à esfera apoiada por mola, é possível fixá-la em qualquer ponto da ranhura do perfil.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram

Porcas T de encaixe e sapatas para equipamentos

Porcas de encaixe meia cana são encaixadas na ranhura do perfil, da mesma maneira que as porcas martelo e os parafusos de cabeça martelo, podendo ser instaladas posteriormente em sistemas já existentes. Devido à esfera acionada por uma mola, a porca de encaixe meia cana pode ser deslocada para ambos os lados. Depois que a posição adequada for determinada, a porca de encaixe será fixada devidamente.

Porcas de encaixe meia cana são utilizadas frequentemente em combinação com sapatas para equipamentos. Desta maneira, as sapatas podem ser fixadas facilmente sobre perfis de alumínio por meio das porcas, sem a necessidade da pré-furação. Assim, os pés para ferramentas podem ser ajustados manualmente ou com ferramenta, de forma contínua. Áreas de aplicação constituem mesas ou dispositivos leves.

norelem oferece tanto porcas de encaixe como sapatas para equipamentos em diversos modelos.