text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço ferramenta ou aço inoxidável A2.
Versão
Versão em aço:
temperado em 900 N/mm², brunido.
Versão em aço inoxidável:
temperado em 900 N/mm², superfície sem tratamento.
Indicação
Componentes com proteção antiperda (peça única).
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Descubra a gama de produtos norelem