Material
Aço.
Parafusos de fixação em aço inoxidável.
Parafusos de fixação em aço inoxidável.
Versão
peça brunida.
Parafusos de fixação ISO 4762, classe de resistência 12.9.
Parafusos de fixação ISO 4762, classe de resistência 12.9.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Parafusos de fixação em aço inoxidável.
Parafusos de fixação em aço inoxidável.
Versão
peça brunida.
Parafusos de fixação ISO 4762, classe de resistência 12.9.
Parafusos de fixação ISO 4762, classe de resistência 12.9.
Indicação
Duas partes da rosca são unidas elasticamente e fixadas entre si por meio de parafusos.
A construção da porca de ajuste foi elaborada para rotação simétrica. Não há ranhuras ou fendas que geram desequilíbrio.
A construção da porca de ajuste foi elaborada para rotação simétrica. Não há ranhuras ou fendas que geram desequilíbrio.
Observar
A porca de ajuste pode sofrer deformação na direção axial, portanto, deve ser manuseada com cuidado. Os parafusos de fixação podem ser acionados apenas quando a porca estiver completamente aparafusada na rosca do fuso. Caso contrário, a porca de ajuste poderia se tornar inutilizável, devido à deformação plástica não permitida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.
Porca de ajuste
Com uma porca de ajuste, é possivel estabelecer facilmente a posição exata de um fuso. Para que isso seja possível, a porca de ajuste deve permaneçer na sua posição, assim que o fuso efetuar uma rotação. Através de duas porcas redondas e roscas fixadas entre si, é possível fixar a posição desejada. Estes elementos estão unidos de forma elástica e podem ser girados somente com um pino inserido em um furo correspondente.
A linha de produtos da norelem abrange porcas de ajuste em 13 diferentes versões.
A linha de produtos da norelem abrange porcas de ajuste em 13 diferentes versões.