text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Porcas sextavadas com elemento de travamento DIN 980, forma V (porca inteira de metal, peça única).

As alturas H máximas das porcas são indicadas na tabela.
A forma e as dimensões das versões em aço inoxidável são as mesmas que as da DIN 934 com esmagamento adicional.
Indicação de desenho
a) Aço
b) Aço inoxidável
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram